??
CAD model selection
K1499.781161121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.781161121
BESTKIPP
Order No.
K1499.781161121
AUSF
version
-
BENENNUNG
Description
Security hinge switches
W
Position
°
FORM
Form
B
A
width
78 mm
B
height
116 mm
VORE
Default setting
external mounting
KONTAKTE
Contacts
1S / 2Ö
ANA
Connection type
cable
ANPOS
Connection position
bottom
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Approx. weight
0.5114 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85369085
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487271
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions